LM70-NC - NC线性执行器带伺服或步进电机
Zipatec
LM70
Powered by
CAD模型選擇
{zipatec/lm70/lm70_nc_asmtab.prj},{NB=zipatec LM70-NC - 100-0-0-0-90-50-40},{TYP=LM70-NC-H100},{BN=041.281},{HUB=100},{POS=0},{ES=0},{TM=0},{LF=90},{LM=50},{DM=40},{A=20},{B=178},{C=10},{D=22.5},{E=70},{L=358},{G=70},{F=2500},{PPATH=lm70_nc/lm70_nc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYP
类型
ⁿ/ₐ
BN
订购号
ⁿ/ₐ
HUB
行程
[mm]
A
[mm]
B
壳体长度
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
F
[N]
zipatec LM70-NC-H050
LM70-NC-H050
041.280
50
20
128
10
22.5
70
258
70
2000
zipatec LM70-NC-H100
LM70-NC-H100
041.281
100
20
178
10
22.5
70
358
70
2500
zipatec LM70-NC-H150
LM70-NC-H150
041.282
150
20
228
10
22.5
70
458
70
3000
zipatec LM70-NC-H200
LM70-NC-H200
041.283
200
20
278
10
22.5
70
558
70
4000
zipatec LM70-NC-H300
LM70-NC-H300
041.284
300
20
378
10
22.5
70
758
70
5000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處