LLM49 - Linear module with linear motor
Zipatec
LLM49
Powered by
CAD模型選擇
{zipatec/llm49/llm49_asmtab.prj},{NB=zipatec LLM49 - 075-0(J)},{HUB=75.000},{POS=0},{MASSE=1550.000},{L=382.000},{L1=40.000},{L1X=7.000},{L2=137.000},{L3=105.000},{L4=25.000},{L4X=13.000},{PPATH=parts/llm49_asmtpl.prj},{B=J}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
HUB
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
L1
Division
[mm]
L2
Housing length
[mm]
L3
Limit position
[mm]
L4
Division
[mm]
zipatec LLM 49-H050
50.000
332.000
40.000
137.000
80.000
25.000
zipatec LLM 49-H075
75.000
382.000
40.000
137.000
105.000
25.000
zipatec LLM 49-H100
100.000
432.000
40.000
162.000
130.000
25.000
zipatec LLM 49-H175
175.000
582.000
40.000
237.000
205.000
25.000
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處