피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
LM70 - Linear Actuator
Zipatec
LM70
Powered by
CAD모델 선택
{zipatec/lm70/lm70_asmtab.prj},{NB=zipatec LM70 125-0(NSK 70STA 70)},{HUB=125.000},{POS=0},{NS=NSK 70},{SD=STA 70},{MASSE=5350.000},{L=448.000},{L1=25.000},{L1X=7.000},{L2=248.000},{L3=175.000},{L4=25.000},{L4X=16.000},{AH=28.000},{AH2=3.000},{PPATH=lm70_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
HUB
Stroke
[mm]
MASSE
Mass
[g]
L
Total length
[mm]
L1
Division
[mm]
L1X
Shuttle mounting
ⁿ/ₐ
L2
Housing length
[mm]
L3
Limit position
[mm]
L4
Division
[mm]
L4X
Mounting fixture
ⁿ/ₐ
AH
Deduction height
[mm]
AH2
Deduction height 2
[mm]
zipatec LM 70-H025
25.000
3450.000
248.000
25.000
3.000
148.000
75.000
25.000
8.000
28.000
3.000
zipatec LM 70-H050
50.000
3450.000
248.000
25.000
3.000
148.000
75.000
25.000
8.000
3.000
3.000
zipatec LM 70-H075
75.000
4400.000
348.000
25.000
5.000
198.000
125.000
25.000
12.000
28.000
3.000
zipatec LM 70-H100
100.000
4400.000
348.000
25.000
5.000
198.000
125.000
25.000
12.000
3.000
3.000
zipatec LM 70-H125
125.000
5350.000
448.000
25.000
7.000
248.000
175.000
25.000
16.000
28.000
3.000
zipatec LM 70-H150
150.000
5350.000
448.000
25.000
7.000
248.000
175.000
25.000
16.000
3.000
3.000
zipatec LM 70-H175
175.000
6300.000
548.000
25.000
9.000
298.000
225.000
25.000
20.000
28.000
3.000
zipatec LM 70-H200
200.000
6300.000
548.000
25.000
9.000
298.000
225.000
25.000
20.000
3.000
3.000
zipatec LM 70-H250
250.000
8200.000
748.000
25.000
13.000
398.000
325.000
25.000
28.000
28.000
28.000
zipatec LM 70-H275
275.000
8200.000
748.000
25.000
13.000
398.000
325.000
25.000
28.000
28.000
3.000
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.