피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
LM70-NC - NC linear actuator with servo or stepper motor
Zipatec
LM70
Powered by
CAD모델 선택
{zipatec/lm70/lm70_nc_asmtab.prj},{NB=zipatec LM70-NC - 100-0-0-0-90-50-40},{TYP=LM70-NC-H100},{BN=041.281},{HUB=100},{POS=0},{ES=0},{TM=0},{LF=90},{LM=50},{DM=40},{A=20},{B=178},{C=10},{D=22.5},{E=70},{L=358},{G=70},{F=2500},{PPATH=lm70_nc/lm70_nc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
TypE
ⁿ/ₐ
BN
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
Housing length
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
F
[N]
zipatec LM70-NC-H050
LM70-NC-H050
041.280
50
20
128
10
22.5
70
258
70
2000
zipatec LM70-NC-H100
LM70-NC-H100
041.281
100
20
178
10
22.5
70
358
70
2500
zipatec LM70-NC-H150
LM70-NC-H150
041.282
150
20
228
10
22.5
70
458
70
3000
zipatec LM70-NC-H200
LM70-NC-H200
041.283
200
20
278
10
22.5
70
558
70
4000
zipatec LM70-NC-H300
LM70-NC-H300
041.284
300
20
378
10
22.5
70
758
70
5000
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.