RM45 - 旋转执行器
Zipatec
旋转执行器
旋转执行器 RM45
Powered by
CAD模型選擇
{zipatec/rotation/rm45/rm45_asmtab.prj},{NB=zipatec RM45-95-1-2-1-2},{BESTNR=RM45},{DW=95.000},{NSEND=1},{ZWPOS=2},{NSZA=1},{NS=2},{ENDFER=-95°},{WIDER=+-0.050°},{DRMO=0.76 Nm},{B=52},{B1=45.5},{B2=27.000},{E=34},{F2=5},{G1=25},{H=38},{H1=29},{H2=17.500},{H4=8.500},{K=5},{K1=6},{L=91},{X=14},{S=17},{S1=17},{O=17},{O1=7.500},{O2=5},{V=8.500},{V1=2.800},{V2=1.350},{S3=22.000},{PPATH=rm45_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTNR
识别号
ⁿ/ₐ
ENDFER
末端定位调整
ⁿ/ₐ
WIDER
重复精度 R = 22.7
ⁿ/ₐ
DRMO
转矩在6bar
ⁿ/ₐ
zipatec RM45
RM45
-95°
+-0.050°
0.76 Nm
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處